Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL

  • Tuyauterie de systèmes de vide
  • Tuyaux en polyuréthanne PU pour la conception d'une distribution du vide efficace

Nos points forts...

  • Tuyaux de vide avec diamètre utile de 2 à 75 mm
  • Large choix de matière

Vos avantages...

  • La large palette permet une optimisation entre le temps d'évacuation et le flux de restriction
  • Le tuyau approprié pour chaque application
 

Article dans la famille de produit Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VSL 4-2 PE
10.07.09.00013
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 4 mm
Diamètre intérieur d: 2 mm
Longueur (max.): 100 m
Matière: PE
Rayon de pose (min): 20 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -30 ... 70 °C
VSL 4-2 PU
10.07.09.00001
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 4 mm
Diamètre intérieur d: 2 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 20 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -40 ... 60 °C
VSL 4-2.7 PA
10.07.09.00063
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 4 mm
Diamètre intérieur d: 2.7 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PA
Rayon de pose (min): 30 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 20,00 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 6-4 PE
10.07.09.00014
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 100 m
Matière: PE
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -30 ... 70 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 500 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C
VSL 6-4 PTFE
10.07.09.00157
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: Polytetrafluorethylene
Rayon de pose (min): 35 mm
Couleur: natur
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -190 ... 260 °C
VSL 8-6 PE
10.07.09.00015
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 6 mm
Longueur (max.): 100 m
Matière: PE
Rayon de pose (min): 45 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PU
10.07.09.00003
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 6 mm
Longueur (max.): 500 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 45 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C
VSL 10-7 PE
10.07.09.00083
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 10 mm
Diamètre intérieur d: 7 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PE
Rayon de pose (min): 60 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -30 ... 70 °C
VSL 10-7 PU
10.07.09.00084
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 10 mm
Diamètre intérieur d: 7 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 60 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -40 ... 85 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3