Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 8 mm |
Diamètre intérieur d | 6 mm |
Longueur max. | 100 m |
Matière tuyau | PE |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 8-6 |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Longueur max. | 100 m |
Poids/M | 203 g/m |
Poids/M | 0,20 kg/m |
Matière tuyau | PE |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 8-6 PE BL
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier