Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 6 mm |
Diamètre intérieur d | 4 mm |
Longueur max. | 500 m |
Matière tuyau | PU |
Rayon de pose min. | 35 mm |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | -20 ... 90 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4 mm |
D | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 6-4 |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | -20 ... 90 °C |
Rayon de pose min. | 35 mm |
Longueur max. | 500 m |
Poids/M | 16 g/m |
Poids/M | 0,02 kg/m |
Matière tuyau | PU |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 6-4 PU MI-TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier