Générateur de vide

Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les générateurs de vide pneumatiques réalisent des temps de cycle courts et peuvent être intégrés directement dans le système grâce à leur forme compacte et légère. Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie. Les générateurs de vide électriques sont utilisés dans les applications ne disposant pas d’air comprimé ou nécessitant des puissances d’aspiration très élevées.
 

Modules d'éjecteur

  • Générateur de vide petit et compact
  • Pour une génération du vide centralisée et décentralisée
  • Silencieux intégré

Ejecteurs basiques

  • Générateur de vide petit et compact
  • Pour une génération du vide centralisée et décentralisée
  • Silencieux intégré

Ejecteurs en ligne

  • Montage directement dans la ligne de contact
  • Format peu encombrant
  • Pour une génération du vide décentralisée

Ejecteurs décentralisés

  • Grands volumes de transport / d’aspiration
  • Pour une génération du vide décentralisée

Ejecteurs compacts

  • Vanne d'aspiration et de soufflage intégrée
  • Vacuostat et filtres intégrés
  • Fonction d'économie d'énergie et fonctions relatives au contrôle du processus et de l'énergie en option

Terminals compacts

  • Terminal de vide compact
  • composé d'au maximum de 16 éjecteurs compacts montés en bloc

Pompes à vide

  • Dépression forte pour un volume de flux faible
  • Lubrifiées, comme pompe à rotor sec ou pompe à anneau d'eau

Turbines pour le vide

  • Grand volume de flux en cas de faible dépression
  • Régulation de la fréquence et inversion électro-pneumatique en option
  • Pour pièces poreuses

Réservoir de vide

  • Réservoir comme dispositif de sécurité en cas de panne de courant

Centrales de vide

  • Unité complète comprenant pompe, réservoir, dispositif de surveillance et de régulation

Unités de vide

  • Unité complète avec éjecteur, réservoir, dispositif de surveillance et de régulation