Centrales de vide VZ

  • Centrale de vide pour l'utilisation dans des secteurs avec des fortes exigences de puissance, sécurité et fiabilité

Nos points forts...

  • Solution complète de pompe, réservoir, vacuomètre, filtre et régulation (en option)
  • Pompe à vide intégrée, à rotor sec ou lubrifiée
  • Réservoir de vide intégré
  • Régulation électrique interne (dispositif automatique réduisant la consommation d'énergie en option)

Vos avantages...

  • Utilisation universelle dans toutes les opérations de serrage et de manipulation
  • Fonctionnement sans vibration ni pulsations, transport continu
  • Blocage optimal contre les fuites brèves ou contre les coupures de courant
  • Utilisation économique en régime permanent grâce à la désactivation des pompes et à l'ajustage autonome
 

Article dans la famille de produit Centrales de vide VZ

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VZ-TR 4 AC 5
VZ-TR 4 AC 5
10.03.04.00202
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Tension: 230 V, 50 Hz
Réservoir volume: 5 l
VZ-TR 4 AC 5 GMS
VZ-TR 4 AC 5 GMS
10.03.04.00203
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Tension: 230 V, 50 Hz
Réservoir volume: 5 l
avec: Circuit régulé de moteur
VZ-TR 8 AC 5
VZ-TR 8 AC 5
10.03.04.00193
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 8 m³/h
Tension: 230 V, 50 Hz
Réservoir volume: 5 l
VZ-TR 10 AC3 15
VZ-TR 10 AC3 15
10.03.04.00174
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 10 m³/h
Tension: 230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume: 15 l
VZ-TR 10 AC3 15 MS
VZ-TR 10 AC3 15 MS
10.03.04.00175
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 10 m³/h
Tension: 230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume: 15 l
avec: Contacteur-disjoncteur
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
10.03.04.00173
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 10 m³/h
Tension: 230/400V ±10%
Réservoir volume: 15 l
avec: Circuit régulé de moteur
VZ-TR 25 AC3 50
VZ-TR 25 AC3 50
10.03.04.00136
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 25 m³/h
Tension: 230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume: 50 l
VZ-TR 25 AC3 50 MS
VZ-TR 25 AC3 50 MS
10.03.04.00142
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 25 m³/h
Tension: 230/400V ±10%
Réservoir volume: 50 l
avec: Contacteur-disjoncteur
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
10.03.04.00119
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 25 m³/h
Tension: 230/400V ±10%
Réservoir volume: 50 l
avec: Circuit régulé de moteur
VZ-TR 40 AC3 50
VZ-TR 40 AC3 50
10.03.04.00137
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 40 m³/h
Tension: 230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume: 50 l

  1. 1
  2. 2
  3. 3