VZ-TR 40 AC3 50

Réf. article: 10.03.04.00137

Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir

Capacité d'aspiration -80040 m³/h
Tension230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume50 l
VZ-TR 40 AC3 50
Attribut Valeur
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-F
H 580 mm
L 710 mm
L1 770 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm
Attribut Valeur
Max. vide -850 mbar
Tension 230/400 V, 50 Hz
Puissance du moteur 1,25 kW
Réservoir volume 50 l
Capacité d'aspiration -800 40 m³/h
Type de protection IP IP 54
Poids 81,50 kg
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit VZ
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VZ-TR 40 AC3 50

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide