Ejecteurs basiques

Du fait de leur format compact, les éjecteurs basiques peuvent notamment être utilisés dans des endroits exigus. Conçus de manière simple, cet éjecteur se compose d'un corps de base, de buses Venturi et d'un silencieux. Il est extrêmement résistant à l'usure et nécessite très peu de maintenance. Son format léger le rend particulièrement adapté à une utilisation dans des processus très dynamiques.
 

Ejecteurs basiques SEG

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 370 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps de base en aluminium anodisé

Ejecteurs basiques SBP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Boîtier en plastique

Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps de base en plastique
  • Technique de vannes intégrée et surveillance du vide
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
Efficace
Nouveau

Ejecteurs basiques SBP-HV/HF

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
Ejecteurs basiques SBPL
Efficace

Ejecteurs basiques SBPL

  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. 61 à 90 %
  • Corps de base en plastique
Ejecteurs basiques SEM
Fin de série

Ejecteurs basiques SEM

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 2.370 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en aluminium
  • Système de buses multi-étagés