Ejecteurs basiques SBP

  • Ejecteur basique avec corps de base en plastique pour un montage direct sur les systèmes de manipulation
  • Manipulation de composants électroniques
  • Utilisation pour des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle
  • Montage des éjecteurs par bloc pour commander individuellement les ventouses

Nos points forts...

  • Boîtier en plastique de poids et taille optimisés
  • Buses d’éjecteur avec six niveaux de puissance
  • Raccords au choix avec filetage ou raccord rapide
  • Silencieux ouvert

Vos avantages...

  • Idéal pour une alimentation de vide décentralisée lors de processus très dynamiques
  • Echelonnement des puissances pour une consommation d'air minimum
  • Peu encombrant et montage simple
  • Niveau sonore bas, réclame peu d'entretien
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SBP

 

  1. 1
  2. 2
SBP 05 G01 SDA
SBP 05 G01 SDA
10.02.01.00599
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 8 l/min
Consommation en air: 13.5 l/min
SBP 05 S01 SDA
SBP 05 S01 SDA
10.02.01.00563
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 8 l/min
Consommation en air: 13.5 l/min
SBP 07 G01 SDA
SBP 07 G01 SDA
10.02.01.00600
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,7 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 16 l/min
Consommation en air: 22 l/min
SBP 07 S01 SDA
SBP 07 S01 SDA
10.02.01.00564
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,7 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
SBP 10 G02 SDA
SBP 10 G02 SDA
10.02.01.00601
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 37.7 l/min
Consommation en air: 48 l/min
SBP 10 S02 SDA
SBP 10 S02 SDA
10.02.01.00565
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D6(1)-D8(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 37.7 l/min
Consommation en air: 48 l/min
SBP 15 G02 SDA
SBP 15 G02 SDA
10.02.01.00602
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 71 l/min
Consommation en air: 105 l/min
SBP 15 S02 SDA
SBP 15 S02 SDA
10.02.01.00566
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D6(1)-D8(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 71 l/min
Consommation en air: 105 l/min
SBP 20 G03 SDA
SBP 20 G03 SDA
10.02.01.00603
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 2,0 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: G1/4"(1)-G3/8"(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 127 l/min
Consommation en air: 197 l/min
SBP 20 S03 SDA
SBP 20 S03 SDA
10.02.01.00567
Ejecteur de base à Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 2,0 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 127 l/min
Consommation en air: 197 l/min

  1. 1
  2. 2