Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires

  • Ejecteur basique avec corps de base en plastique, technique de vannes et vacuostat intégrés pour l'utilisation dans systèmes de manipulation requiérant une grande dynamique
  • Manipulation des composants les plus variées et des pièces étanches
  • Utilisation dans des systèmes de séparation dans un espace réduit
  • Structure de blocs éjecteurs pour la commande centralisée ou décentralisée de ventouses

Nos points forts...

  • Boîtier en matière synthétique à poids optimisé
  • Buses d’éjecteur en six niveaux de puissance
  • Raccords au choix avec filetage ou raccord rapide
  • Technique de vannes intégrée et surveillance du vide

Vos avantages...

  • Idéal pour une alimentation de vide décentralisée lors de processus très dynamiques
  • Echelonnement des puissances pour une consommation d'air optimisée
  • Peu encombrant et montage simple
  • Solution complète pour temps de cycle optimum
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBP-C 05 G01 VS-T
SBP-C 05 G01 VS-T
10.02.01.00997
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
avec: commutateur électronique
SBP-C 05 G01 NC
SBP-C 05 G01 NC
10.02.01.00611
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
SBP-C 05 G01 NC AI
SBP-C 05 G01 NC AI
10.02.01.00623
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Sys. impuls. d. soufflage
SBP-C 05 G01 NC VS-T
SBP-C 05 G01 NC VS-T
10.02.01.01003
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
avec: commutateur électronique
SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
10.02.01.01005
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: M5(1)-M5(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Sys. impuls. d. soufflage
avec: commutateur électronique
SBP-C 05 S01 VS-T
SBP-C 05 S01 VS-T
10.02.01.00981
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
avec: commutateur électronique
SBP-C 05 S01 NC
SBP-C 05 S01 NC
10.02.01.00575
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
SBP-C 05 S01 NC AI
SBP-C 05 S01 NC AI
10.02.01.00587
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Sys. impuls. d. soufflage
SBP-C 05 S01 NC VS-T
SBP-C 05 S01 NC VS-T
10.02.01.00987
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
avec: commutateur électronique
SBP-C 05 S01 NC AI VS-T
SBP-C 05 S01 NC AI VS-T
10.02.01.00989
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 14 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Sys. impuls. d. soufflage
avec: commutateur électronique

  1. 1
  2. 2
  3. 3