Ejecteurs basiques SBP-HV/HF

  • Éjecteur de base SBP-HV/HF pour l'utilisation universelle dans des systèmes de vide
  • Module d'éjecteur intégré pour une génération de vide efficace grâce à la technologie des buses Eco

Nos points forts...

  • Débit d'aspiration élevé pour une consommation d'air réduite
  • Domaines d'utilisation au choix pour pièces hermétiques (HV) ou poreuses (HF)
  • Rapide et puissant
  • Insensible à l'encrassement

Vos avantages...

  • Génération de vide efficace
  • Choix du produit rapide et sûr selon l'application
  • Vide de travail rapidement atteint ; fuites compensées en toute sécurité
  • Grands intervalles entre les maintenances et nettoyage simple et sans outil
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SBP-HV/HF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBP HF 2 03 7
Efficace
Nouveau
SBP HF 2 03 7
10.02.01.01715
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0.3 mm
Dimensions: 7
Degré d'évacuation: 55 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
15.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
5 l/min
SBP HF 2 06 13
Efficace
Nouveau
SBP HF 2 06 13
10.02.01.01717
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,6 mm
Dimensions: 13
Degré d'évacuation: 70 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
SBP HF 2 06 13 SD
Efficace
Nouveau
SBP HF 2 06 13 SD
10.02.01.01729
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,6 mm
Dimensions: 13
avec: Silencieux
Degré d'évacuation: 70 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
SBP HF 3 06 13
Efficace
Nouveau
SBP HF 3 06 13
10.02.01.01720
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,6 mm
Dimensions: 13
Degré d'évacuation: 70 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
67.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
SBP HF 3 06 13 SD
Efficace
Nouveau
SBP HF 3 06 13 SD
10.02.01.01732
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,6 mm
Dimensions: 13
avec: Silencieux
Degré d'évacuation: 70 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
67.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
SBP HF 2 13 22
Efficace
Nouveau
SBP HF 2 13 22
10.02.01.01723
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
Dimensions: 22
Degré d'évacuation: 61 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
175.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
SBP HF 2 13 22 SD
Efficace
Nouveau
SBP HF 2 13 22 SD
10.02.01.01735
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
Dimensions: 22
avec: Silencieux
Degré d'évacuation: 61 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
175.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
SBP HF 3 13 22
Efficace
Nouveau
SBP HF 3 13 22
10.02.01.01726
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 1,3 mm
Dimensions: 22
Degré d'évacuation: 61 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
297.6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
SBP HF 3 13 22 SD
Efficace
Nouveau
SBP HF 3 13 22 SD
10.02.01.01738
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 1,3 mm
Dimensions: 22
avec: Silencieux
Degré d'évacuation: 61 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
297.6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
SBP HV 2 04 7
Efficace
Nouveau
SBP HV 2 04 7
10.02.01.01716
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,4 mm
Dimensions: 7
Degré d'évacuation: 79 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
13.2 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
6.5 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3