Ejecteurs basiques SBPL

  • Ejecteur basique à capacité d'aspiration élevée pour la manipulation de cartons, de matière d'emballage, de matière d’isolation et d’autres matières poreuses
  • Procédés réclamant de hauts volumes de flux pour, simultanément, une consommation en énergie optimisée

Nos points forts...

  • Famille d’éjecteurs à capacité d'aspiration très élevée
  • Domaines d’utilisation au choix pour pièces hermétiques (HV) ou poreuses (HF)
  • Technologie de buses ECO intégrée
  • Rapidité et puissance d'aspiration
  • Design modulaire

Vos avantages...

  • Maniement rapide et sécurisé de matières poreuses
  • Consommation d'air réduite par une zone de travail optimisée de l’éjecteur
  • Efficacité énergétique la plus haute dans la génération du vide
  • Vide de travail atteint rapidement
  • Entretien simple et rapide
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SBPL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBPL 25 HF
Efficace
SBPL 25 HF
10.02.01.01596
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 25
Version: High Flow
Capacité d'aspiration (max): 290 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
80 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 25 HV
Efficace
SBPL 25 HV
10.02.01.01586
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 25
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 300 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
105 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 25 HF NPT
Efficace
SBPL 25 HF NPT
10.02.01.01604
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 25
Version: High Flow
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max): 290 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
80 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 25 HV NPT
Efficace
SBPL 25 HV NPT
10.02.01.01600
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 25
Version: Dépression maximale
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max): 300 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
105 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 50 HF
Efficace
SBPL 50 HF
10.02.01.01597
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 50
Version: High Flow
Capacité d'aspiration (max): 500 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
160 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 50 HV
Efficace
SBPL 50 HV
10.02.01.01590
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 50
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 510 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
210 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 50 HF NPT
Efficace
SBPL 50 HF NPT
10.02.01.01605
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 50
Version: High Flow
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max): 500 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
160 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 50 HV NPT
Efficace
SBPL 50 HV NPT
10.02.01.01601
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 50
Version: Dépression maximale
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max): 510 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
210 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 75 HF
Efficace
SBPL 75 HF
10.02.01.01650
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 75
Version: High Flow
Capacité d'aspiration (max): 710 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
230 l/min
Poids: 1.1 kg
SBPL 75 HV
Efficace
SBPL 75 HV
10.02.01.01649
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 75
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 720 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
305 l/min
Poids: 1.1 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3