Ejecteurs basiques SEG

  • Ejecteur basique pour l'utilisation universelle dans des systèmes de vide
  • Pour les applications les plus variées dans le secteur automobile, tôle, bois, de la technique de montage, alimentaires et de l’emballage

Nos points forts...

  • Corps de base avec buse venturi et en option avec silencieux
  • Dimensions minimales, poids réduit grâce au corps de base en aluminium
  • Ejecteur à large gamme de puissances, optimisé en rendement

Vos avantages...

  • Absolument sans usure ni entretien ; ne contient aucune pièce mobile
  • Convient aux endroits exigus ; forte dynamique sur des manipulateurs, des robots, des systèmes d'alimentation etc.
  • Grande rentabilité : capacité d’aspiration maximale pour une consommation en air comprimé minimale
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SEG

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SEG 05 HS-S
SEG 05 HS-S
10.02.01.00272
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,5 mm
Version: Étroit
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 13 l/min
SEG 05 HS-S SDA
SEG 05 HS-S SDA
10.02.01.00271
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,5 mm
Version: Étroit
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration: 7 l/min
Consommation en air: 13 l/min
SEG 07 HS-S
SEG 07 HS-S
10.02.01.00276
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,7 mm
Version: Étroit
Capacité d'aspiration: 16 l/min
Consommation en air: 21 l/min
SEG 07 HS-S SDA
SEG 07 HS-S SDA
10.02.01.00275
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,7 mm
Version: Étroit
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration: 16 l/min
Consommation en air: 21 l/min
SEG 07 HS
SEG 07 HS
10.02.01.00255
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,7 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration: 14 l/min
Consommation en air: 21 l/min
SEG 07 HS SDA
SEG 07 HS SDA
10.02.01.00110
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,7 mm
Version: Dépression maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration: 14 l/min
Consommation en air: 21 l/min
SEG 10 HS
SEG 10 HS
10.02.01.00247
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration: 34 l/min
Consommation en air: 49 l/min
SEG 10 HS SDA
SEG 10 HS SDA
10.02.01.00111
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Version: Dépression maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration: 34 l/min
Consommation en air: 49 l/min
SEG 15 HS
SEG 15 HS
10.02.01.00248
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 1,5 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration: 69 l/min
Consommation en air: 102 l/min
SEG 15 HS SDA
SEG 15 HS SDA
10.02.01.00112
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 1,5 mm
Version: Dépression maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration: 69 l/min
Consommation en air: 102 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3