Ejecteurs basiques SEM

  • Ejecteur multi-étagé pour la manipulation de pièces en carton, de produit d’emballage, d’isolation et autres matières poreuses
  • Processus, où la capacité d'aspiration élevée et faible consommation d'air est nécessaire en même temps
Nouveau: Ejecteurs basiques SBPL

Nouveau: Ejecteurs basiques SBPL

Découvrez la nouvelle génération d’éjecteurs basiques à conception modulaire et dotés d’une technologie de buses Eco efficace.

Nos points forts...

  • Famille d'éjecteurs à très grande capacité d'aspiration
  • Buse d'éjecteur multi-étagé à grand rendement
  • Possibilités de raccord pour l'air comprimé, l'air de soufflage et dispositif de capteurs en option

Vos avantages...

  • Manipulation rapide et sûre de tous les charges poreuses
  • Evacuation rapide dans le niveau de vide inférieur, diminution des coûts et réduction des temps de cycle
  • Possibilités de montage variées dans les installations, construction simplifiée
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SEM

 

  1. 1
  2. 2
SEM 25
Fin de série
SEM 25
10.02.01.00313
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
Capacité d'aspiration (max): 402 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
101 l/min
SEM 25 SDA
Fin de série
SEM 25 SDA
10.02.01.00314
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 393 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
101 l/min
SEM 25 SDS
Fin de série
SEM 25 SDS
10.02.01.00315
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux latéral
Capacité d'aspiration (max): 332 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
101 l/min
SEM 50
Fin de série
SEM 50
10.02.01.00316
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
Capacité d'aspiration (max): 706 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
197 l/min
SEM 50 SDA
Fin de série
SEM 50 SDA
10.02.01.00317
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 704 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
197 l/min
SEM 50 SDS
Fin de série
SEM 50 SDS
10.02.01.00318
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux latéral
Capacité d'aspiration (max): 642 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
197 l/min
SEM 100
Fin de série
SEM 100
10.02.01.00319
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
Capacité d'aspiration (max):
1071 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
376 l/min
SEM 100 SDA
Fin de série
SEM 100 SDA
10.02.01.00320
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 976 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
376 l/min
SEM 100 SDS
Fin de série
SEM 100 SDS
10.02.01.00321
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux latéral
Capacité d'aspiration (max): 909 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
376 l/min
SEM 150
Fin de série
SEM 150
10.02.01.00483
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
Capacité d'aspiration (max):
1400 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
590 l/min

  1. 1
  2. 2