Ejecteurs compacts

Les éjecteurs compacts sont équipés de vannes d'aspiration et d'évacuation ainsi que d'un vacuostat et d'un filtre afin de remplir les fonctions d'un éjecteur de base.
 

Ejecteurs compacts SCPM

  • Capacité d'aspiration 6 à 23 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en aluminium

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPSb

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. 85%

Ejecteurs compacts SCP / SMP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en aluminium

Ejecteurs compacts SCP-FS

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en aluminium

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SEM-C

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 673 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps de base en aluminium
  • Système de buses à multi-étagés