Ejecteurs compacts SCP-FS

  • Ejecteur compact pour la manipulation pièces étanches ou légèrement poreuses
  • Utilisation dans l'industrie automobile le conditionnement et la technique robotisée

Nos points forts...

  • Ejecteur compact avec commande externe
  • Très grande capacité d'aspiration et de soufflage
  • Large gamme de puissances
  • Surveillance du vide (en option)

Vos avantages...

  • Intégration optimale en systèmes de bus de terrain
  • L’évacuation et le soufflage rapides réduisent les temps de cycle
  • Echelonnement optimal des puissances et adaptation au type d’application
  • Processus à sécurité accrue
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCP-FS

 

  1. 1
  2. 2
SCP 10 FS
SCP 10 FS
10.02.02.00893
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Commande externe
SCP 10 FS VE
SCP 10 FS VE
10.02.02.00895
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur électronique
SCP 10 FS VD
SCP 10 FS VD
10.02.02.00896
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Contrôle externe
avec: commutateur numérique
SCP 15 FS
SCP 15 FS
10.02.02.00897
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 65 l/min
Consommation en air: 117 l/min
Système: Commande externe
SCP 15 FS VE
SCP 15 FS VE
10.02.02.00899
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 65 l/min
Consommation en air: 117 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur électronique
SCP 15 FS VD
SCP 15 FS VD
10.02.02.00900
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 65 l/min
Consommation en air: 117 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur numérique
SCP 20 FS
SCP 20 FS
10.02.02.00873
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration: 116 l/min
Consommation en air: 190 l/min
Système: Commande externe
SCP 20 FS VE
SCP 20 FS VE
10.02.02.00902
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration: 116 l/min
Consommation en air: 190 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur électronique
SCP 20 FS VD
SCP 20 FS VD
10.02.02.00903
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration: 116 l/min
Consommation en air: 190 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur numérique
SCP 20 FS RP
SCP 20 FS RP
10.02.02.01623
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration: 116 l/min
Consommation en air: 190 l/min
Système: Commande externe
avec: régulation de l'air pneu.

  1. 1
  2. 2