Ejecteurs compacts SCP / SMP

  • Ejecteur compact pour la manipulation de pièces étanches ou légèrement poreuses dans les secteurs de l’électronique, l’électrotechnique, les techniques d’emballage, la robotique et l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Grand choix de puissances avec des buses de 1,0 à 3,0 mm
  • Système modulaire polyvalent
  • Dispositif réduisant la consommation d'air (en option)
  • Surveillance numérique du vide (en option)

Vos avantages...

  • Consommation d'air optimale par graduation de la capacité d'aspiration
  • Adaptation individuelle aux exigences du client
  • Coûts d'énergie réduits en régime permanent
  • Réglage confortable via clavier à membrane et possibilité d’affichage à DEL
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCP / SMP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCP 10 NO AS
SCP 10 NO AS
10.02.02.00601
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de soufflage
SCP 10 NC AS
SCP 10 NC AS
10.02.02.00602
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
SCP 10 NO AS VE
SCP 10 NO AS VE
10.02.02.00605
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur électronique
SCP 10 NC AS VE
SCP 10 NC AS VE
10.02.02.00606
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur électronique
SCP 10 NO AS VD
SCP 10 NO AS VD
10.02.02.00607
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SCP 10 NC AS VD
SCP 10 NC AS VD
10.02.02.00608
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SCP 10 NO AS RE
SCP 10 NO AS RE
10.02.02.00609
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: Fonc. élec. d'écon. d'énergie
SCP 10 NC AS RE
SCP 10 NC AS RE
10.02.02.00780
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: Fonc. élec. d'écon. d'énergie
SCP 10 NO AS RD
SCP 10 NO AS RD
10.02.02.00610
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: Fonction de l'air numérique
SCP 10 NC AS RD
SCP 10 NC AS RD
10.02.02.00781
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration: 37 l/min
Consommation en air: 53 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: Fonction de l'air numérique

  1. 1
  2. 2
  3. 3