Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Pour la composition des systèmes de vide décentralisés avec régulation d'économisation d'air intégrée
  • Mise à disposition et surveillance du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation dans l'usinage de la tôle, dans l'industrie automobile, dans les machines d’emballage et dans diverses applications robotisées
  • Applications de pick and place avec des temps de cycles extrêmement courts (aspiration et évacuation rapides grâce à la fonction power)

Nos points forts...

  • Fonctionnalité IO-Link avec paramétrage à distance
  • Ecran utilisateur clair à touches de réglage
  • Dispositif d'économie d'air intégré
  • Construction modulaire compacte
  • Boîtier à poids optimisé
  • Fonction d'aspiration disponible en tant que variante avec impulsion

Vos avantages...

  • Raccordement à des systèmes de bus et synchronisation des données rapide
  • Saisie et lecture des paramètres de vide conviviales
  • Réduction des coûts énergétiques au minimum
  • Encombrement réduit au minimum
  • Charge faible en cas d’accélérations importantes
  • Aucune consommation d'air involontaire lors d'immobilisations de la machine
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPi 15 NO VD M12-5
SCPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03342
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SMPi 15 NO VD M12-5
SMPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03336
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SCPi 15 NC VD M12-5
SCPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03343
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SMPi 15 NC VD M12-5
SMPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03337
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5
SCPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03344
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Vanne à impulsions
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5
SMPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03338
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Vanne à impulsions
avec: commutateur numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SCPi 15 NO RD M12-5
SCPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03345
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SMPi 15 NO RD M12-5
SMPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03339
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SCPi 15 NC RD M12-5
SCPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03346
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SMPi 15 NC RD M12-5
SMPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03340
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration: 75 l/min
Consommation en air: 115 l/min
Niveau sonore: 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Raccord: Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3