Ejecteurs compacts SCPM

  • Ejecteur compact pour l'application dans les secteurs dynamiques très élevée et des encombrements réduits
  • Utilisation dans la manipulation robotisée, axes linéaires et les installations pick-and-place

Nos points forts...

  • Dimensions minimales, poids réduit
  • Système modulaire polyvalent
  • Technique de vannes intégrée et surveillance de vide
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Génération de vide optimale lors de forte dynamique
  • Adaptation individuelle aux exigences du client
  • Solution complète pour une installation très simple
  • Consommation d'air optimisée par graduation de la capacité d'aspiration
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPM

 

  1. 1
  2. 2
SCPM 05 NO A
SCPM 05 NO A
10.02.02.01072
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
SCPM 05 NC A
SCPM 05 NC A
10.02.02.01071
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
SCPM 05 NO A VS-T
SCPM 05 NO A VS-T
10.02.02.02499
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique
SCPM 05 NC A VS-T
SCPM 05 NC A VS-T
10.02.02.02498
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique
SCPM 07 NO A
SCPM 07 NO A
10.02.02.01068
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
SCPM 07 NC A
SCPM 07 NC A
10.02.02.01067
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
SCPM 07 NO A VS-T
SCPM 07 NO A VS-T
10.02.02.02501
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique
SCPM 07 NC A VS-T
SCPM 07 NC A VS-T
10.02.02.02500
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique
SCPM 10 NO A
SCPM 10 NO A
10.02.02.01064
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 23 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
SCPM 10 NC A
SCPM 10 NC A
10.02.02.01063
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 23 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction

  1. 1
  2. 2