Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Ejecteur compact pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Mise à disposition et surveillance du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation lors de la manipulation robotisée et sur axes linéaires
  • Applications de Pick and Place avec des temps de cycles extrêmement courts
  • Pour les installations montées dans un environnement exigu et une dynamique élevée lors de la préhension de pièces
  • Utilisation courante pour la manipulation entièrement automatisée de petites pièces

Nos points forts...

  • Technologie de buses Eco performante
  • Fonction économie d'énergie intégrée
  • Dispositif IO-Link pour la communication avec un bus terrain en place via un master IO-Link
  • Affichage sur écran hautement lumineux ou LED sous forme de barres
  • Clavier de commande ergonomique et menu d'utilisation intuitif
  • Construction compacte en matière synthétique extrêmement résistante
  • Fonction de soufflage automatique

Vos avantages...

  • Capacité d’aspiration élevée et consommation d’air comprimé réduite
  • Réduction jusqu'à 80 % de la consommation d'air comprimé
  • Travaux de montage minimaux ; reprise des paramètres des appareils et des processus
  • Affichage bien visible des principaux paramètres du vide
  • Les réglages manuels sur l'éjecteur sont simples et rapides à exécuter
  • Corps robuste et peu encombrant, à monter directement sur le système de manipulation
  • Economie d'une sortie de signal par éjecteur sur le site de montage
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04111
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Niveau sonore (libre): 63 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPSi 07 G02 NO M12-5
SCPSi 07 G02 NO M12-5
10.02.02.04120
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Niveau sonore (libre): 63 dB
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04112
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Niveau sonore (libre): 63 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPSi 07 G02 NC M12-5
SCPSi 07 G02 NC M12-5
10.02.02.04121
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Niveau sonore (libre): 63 dB
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04113
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Niveau sonore (libre): 73 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPSi 10 G02 NO M12-5
SCPSi 10 G02 NO M12-5
10.02.02.04122
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Niveau sonore (libre): 73 dB
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP
SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04114
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Niveau sonore (libre): 73 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPSi 10 G02 NC M12-5
SCPSi 10 G02 NC M12-5
10.02.02.04123
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Niveau sonore (libre): 73 dB
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
avec: Fonction de l'air numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04115
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max):
65.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
98 l/min
Niveau sonore (libre): 73 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPSi 15 G02 NO M12-5
SCPSi 15 G02 NO M12-5
10.02.02.04124
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacité d'aspiration (max):
65.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
98.5 l/min
Niveau sonore (libre): 75 dB
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65 (avec connecteur)

  1. 1
  2. 2
  3. 3