SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.04115

Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit

Diamètre de buse15
RaccordG1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)65,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)98 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
SystèmeDispositif d’économie d’air numérique
Conception vacuostatContacteur PNP
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 15
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 4,03 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 65,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,03 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 98 l/min
Consommation d'air (souff.) 7,20 m³/h
Max. consommation d'air souffler 120 l/min
Niveau sonore libre 77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 65 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Poids 0,20 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 2,31 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 3,46 cfm
Consommation d'air (souff.) 4,24 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Famille de produit SCPS
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP

L'éjecteur compact SCPS / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement