Ejecteurs compacts SCPSb

  • Ejecteur compact pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Mise à disposition du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation lors de la manipulation robotisée et sur axes linéaires
  • Pour les installations montées dans des endroits exigus et une dynamique élevée lors de la préhension de pièces

Nos points forts...

  • Technologie de buses Eco performante
  • Construction compacte en matière synthétique extrêmement résistante
  • Technique des fluides optimisée pour une alimentation en vide efficace
  • Raccords push-in
  • Possibilité de fixation pour profilé DIN

Vos avantages...

  • Capacité d’aspiration élevée et consommation d’air comprimé réduite
  • Corps robuste et peu encombrant, à monter directement sur le système de manipulation
  • Permet des temps de cycle très courts et des cadences très élevées
  • Economie de raccords filetés supplémentaires
  • Montage simple ; convient également pour le montage dans une armoire de distribution
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPSb

 

  1. 1
  2. 2
SCPSb 07 S04 NO
SCPSb 07 S04 NO
10.02.02.04129
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 07 S04 NC
SCPSb 07 S04 NC
10.02.02.04130
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 0,7 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
SCPSb 10 S04 NO
SCPSb 10 S04 NO
10.02.02.04131
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 10 S04 NC
SCPSb 10 S04 NC
10.02.02.04132
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
SCPSb 15 S02 NO
SCPSb 15 S02 NO
10.02.02.04133
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D8(2)
Capacité d'aspiration (max):
65.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
98.5 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 15 S02 NC
SCPSb 15 S02 NC
10.02.02.04134
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D8(2)
Capacité d'aspiration (max):
65.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
98.5 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
SCPSb 2-07 S04 NO
SCPSb 2-07 S04 NO
10.02.02.04371
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 2-0,7 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 37 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 2-07 S04 NC
SCPSb 2-07 S04 NC
10.02.02.04372
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 2-0,7 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 37 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
SCPSb 2-09 S04 NO
SCPSb 2-09 S04 NO
10.02.02.04373
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 2-0,9 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max):
49.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
40.5 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 2-09 S04 NC
SCPSb 2-09 S04 NC
10.02.02.04374
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 2-0,9 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max):
49.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
40.5 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé

  1. 1
  2. 2