Ejecteurs compacts SEM-C

  • Ejecteur compact avec technique de vannes intégrée et surveillance de vide pour la manipulation de pièces en carton, de produit d’emballage, d’isolation et autres matières poreuses

Nos points forts...

  • Famille d'éjecteurs avec très grande capacité d'aspiration
  • Buse d'éjecteur à multi-étages à grand rendement
  • Vannes de commande et vacuostats intégrés
  • Dispositif d'économie d'air en option

Vos avantages...

  • Manipulation rapide et sûre de tous les matières poreuses
  • Evacuation rapide dans le niveau de vide inférieur, diminution des coûts et réduction du temps de cycle
  • Unité compacte pour une installation peu encombrante
  • Economie d'énergie en présence de pièces étanches
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SEM-C

 

  1. 1
  2. 2
SEM-C 25 SDA NO AS
SEM-C 25 SDA NO AS
10.02.02.03204
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 25
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 338 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
100 l/min
Vide (max): -870 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
SEM-C 25 SDA NC AS
SEM-C 25 SDA NC AS
10.02.02.03203
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 25
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 338 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
100 l/min
Vide (max): -870 mbar
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
SEM-C 25 SDA NO AS VD
SEM-C 25 SDA NO AS VD
10.02.02.03206
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 25
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 338 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
100 l/min
Vide (max): -870 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SEM-C 25 SDA NC AS VD
SEM-C 25 SDA NC AS VD
10.02.02.03205
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 25
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 338 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
100 l/min
Vide (max): -870 mbar
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SEM-C 50 SDA NO AS
SEM-C 50 SDA NO AS
10.02.02.02966
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 50
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 554 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
SEM-C 50 SDA NC AS
SEM-C 50 SDA NC AS
10.02.02.03207
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 50
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 554 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
SEM-C 50 SDA NO AS VD
SEM-C 50 SDA NO AS VD
10.02.02.03057
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 50
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 554 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SEM-C 50 SDA NC AS VD
SEM-C 50 SDA NC AS VD
10.02.02.03208
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 50
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 554 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
SEM-C 100 SDA NO AS
SEM-C 100 SDA NO AS
10.02.02.03209
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 100
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 673 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
246 l/min
Vide (max): -800 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
SEM-C 100 SDA NC AS
SEM-C 100 SDA NC AS
10.02.02.03215
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 100
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 673 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
246 l/min
Vide (max): -800 mbar
Système: Sans courant, fermé
Version: Avec système de décharge

  1. 1
  2. 2