Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions | 25 |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Silencieux axial |
Capacité d'aspiration (max.) | 338 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 100 l/min |
Max. vide | -870 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
conception Ejecteurs compacts | Avec système de soufflage |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 94,50 mm |
B1 | 170 mm |
d | 5,50 mm |
D1 | 40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 70 mm |
L | 199,50 mm |
L1 | 279,50 mm |
L2 | 10,50 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 338 l/min |
Degré d'évacuation | 87 % |
Consommation d'air (en aspiration) | 100 l/min |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Poids | 1,64 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Dimensions | 25 |
Famille de produit | SEM-C |
Consignes de commande: SEM-C 25 SDA NC AS
L'éjecteur compact SEM-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux
Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur