Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Générateur de vide puissant pour la manipulation de pièces étanches dans des conditions extrêmes, par ex. dans des systèmes de vide pour la manipulation de tôle dans des lignes de presses
  • Applications de pick and place avec des temps de cycles courts
  • Dans les installations automatisées pour la mise à disposition et la surveillance de précision du vide du système

Nos points forts...

  • Communication via la technologie IO-Link
  • Fonction d'économie d'air intégrée
  • Fonctions de diagnostique intégré avec possibilité d'analyse interne et externe
  • Régulateur de tension intégrée
  • Surveillance de pression intégrée (en option)
  • Prise par impulsion (en option)

Vos avantages...

  • Entrée et sortie spécifiques aux processus
  • Réduction de la consommation d'énergie
  • Surveillance des cycles et des installations permettant d'éviter les arrêts
  • Compensation de fluctuations de tension du réseau
  • Information supplémentaire disponible sur l'état de fonctionnement
  • Aucune consommation d'air involontaire en cas de panne de courant
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SXPi 25 NO H M12-8
SXPi 25 NO H M12-8
10.02.02.03776
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXMPi 25 NO H M12-8
SXMPi 25 NO H M12-8
10.02.02.03800
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXPi 25 NO Q M12-8
SXPi 25 NO Q M12-8
10.02.02.03777
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Quick Change
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXMPi 25 NO Q M12-8
SXMPi 25 NO Q M12-8
10.02.02.03801
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Quick Change
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXPi 25 NO H 2xM12-5
SXPi 25 NO H 2xM12-5
10.02.02.03778
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
10.02.02.03802
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXMPi 25 NO H PC 2xM12-5
SXMPi 25 NO H PC 2xM12-5
10.02.02.04023
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
avec: Pressure Control
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXPi 25 NO Q 2xM12-5
SXPi 25 NO Q 2xM12-5
10.02.02.03779
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Quick Change
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXMPi 25 NO Q 2xM12-5
SXMPi 25 NO Q 2xM12-5
10.02.02.03803
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Quick Change
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXPi 25 NC H M12-8
SXPi 25 NC H M12-8
10.02.02.03784
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Sans courant, fermé
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3