Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre des buses | 2,5 mm |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | 2xConnect M12, 5+5 pol |
Communication | IO-Link (Class A) |
Capacité d'aspiration (max.) | 185 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 290 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. vide | 850 mbar |
Niveau sonore libre | 67 dB(A) |
Type de protection IP | IP 65 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,80 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | M12x1-M |
G3 | M5-F |
H | 108 mm |
H1 | 134 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,50 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2,50 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 185 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 11,10 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 6,53 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 290 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 17,40 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 10,24 cfm |
Niveau sonore libre | 67 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. consommation d'air souffler | 200 l/min |
Consommation d'air (souff.) | 7,06 cfm |
Consommation d'air (souff.) | 12 m³/h |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 8 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 9 mm |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Poids | 0,77 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Famille de produit | SXPi |
Consignes de commande: SXPi 25 NO H 2xM12-5
L'éjecteur compact SXPi / SXMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, plaque de base, contrôle d'éjecteur