Ejecteurs décentralisés

Du fait de leur format, ces éjecteurs se distinguent fortement des autres gammes. Les éjecteurs avec fonction de soufflage active, système de soufflage et aération atmosphérique permettent une génération de vide décentralisée directement au niveau de la ventouse. Ces éjecteurs sont ainsi synonymes d'aspiration et de dépose rapides.
 

Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. 85%

Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. 85%
  • Avec ventilation atmosphérique