Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO

  • Ejecteur pour systèmes de vide décentralisés à utiliser dans différentes applications nécessitant des temps de cycle courts
  • Dans les systèmes de vide comme générateur de vide économique grâce à la fonction de dépose par mise à l'atmosphère automatique

Nos points forts...

  • Fonctionnement avec une seule connexion d'air comprimé
  • Mise à la pression atmosphérique
  • Possibilité de connexion au système de support HTS avec "concept sac à dos" éprouvé
  • Aucun filtre, aucune pièce de rechange

Vos avantages...

  • Temps de montage réduits de moitié et diminution des coûts pour d'installation pneumatique tel que vannes, tuyaux etc.
  • Aucune consommation d'air pour une dépose rapide, réduction des coûts énergétiques de plus de 50 %
  • Adaptable à toutes les variantes d'outillage courants ; ne nécessite pas de rajustement lors du remplacement de l'éjecteur
  • Fonctionnement sans entretien coûts de maintenance réduits
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO

 

SEAC 10 ECO
SEAC 10 ECO
10.02.02.03702
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: atmospheric release
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar