Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC

  • Ejecteur avec soufflage intégré pour des applications variées aux temps de cycle courts, comme par exemple pour manipuler des tôles, dans l'industrie automobile en général, les machines d'emballage ou pour des préhensions par robots

Nos points forts...

  • Temps de cycles d'aspiration et d’évacuation courts
  • Corps en matière synthétique
  • Convient pour support modulaire HTS
  • Insonorisé
  • Disponible en option avec vacuostat

Vos avantages...

  • Temps de cycle très courts en mode automatique
  • Dimensions minimales et poids propre faible, spécifique aux installations dynamiques
  • Montage direct des ventouses et de la connexion
  • Niveau sonore réduit
  • Surveillance du système pour l’optimisation des temps de cycle
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC

 

SEAC 10
SEAC 10
10.02.02.03875
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
SEAC 10 VE-SH
10.02.02.03876
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: Vac électr. / Capot de protec.
Plage de pression: 4,0 ... 6,0