Ejecteurs en ligne

Les éjecteurs en ligne sont directement intégrés dans le tuyau situé entre l'alimentation d'air comprimé et la ventouse. La génération de vide décentralisée directement au niveau de la ventouse permet d'obtenir des temps d'aspiration courts. De plus, grâce à son poids léger, l'éjecteur en ligne est compatible avec des processus très dynamiques.
 

Ejecteurs en ligne SLP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 16 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs en ligne VR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 24 l/min
  • Vide max. 85%
  • Corps de base en aluminium