Ejecteurs en ligne SLP

  • Ejecteur en ligne pour un montage directement dans le tuyau
  • Manipulation de composants électroniques
  • Utilisation dans des systèmes de manipulation avec endroits exigus
  • Utilisation dans des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle

Nos points forts...

  • Générateur de vide en ligne avec raccords axiaux
  • Faible poids propre (5 g)
  • Buses d’aspiration haute capacité en cas de vide important
  • Boîtier mince en plastique
  • Branchement par raccords rapides
  • Bruit à l’échappement optimisé

Vos avantages...

  • Montage directement dans le tuyau
  • Idéal pour les processus très dynamiques
  • Consommation d'air minimale
  • Utilisable dans des encombrements réduit
  • Epargne l’installation de raccords supplémentaires
  • Emissions sonores faibles
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs en ligne SLP

 

SLP 05 S01
SLP 05 S01
10.02.01.00561
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement dans le tuyau
Diamètre de buse: 0,5 mm
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max): 8 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Pression optimale: 4.5 bar
SLP 07 S01
SLP 07 S01
10.02.01.00562
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement dans le tuyau
Diamètre de buse: 0,7 mm
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max):
15.9 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
25 l/min
Pression optimale: 4.5 bar