Pompes à vide

Pour une dépression forte pour un débit volumétrique faible. Des pompes lubrifiées, des pompes à rotor sec et à anneau d'eau sont disponibles.
 

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. 92%

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

  • Capacité d'aspiration de 10 à 129 m³/h
  • Vide max. 92 %

Pompes à vide lubrifiées EVE-OG

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 255 m³/h
  • Vide max. 98%

Pompes à anneau d'eau EVE-WR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 65 m³/h
  • Vide max. 93%