Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Pompe à vide pour la mise à disposition du vide dans les applications les plus diverses dans le secteur de la manipulation automatique et manuelle
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide du vide
  • Utilisation mobile afin d'aspirer et serrer les pièces (EVE-TR-T)

Nos points forts...

  • Pompe à vide à rotor sec (sans apport d’huile)
  • Principe de compression multicellulaire des pompes à rotor sec
  • Palier à graissage continu et ventilateur puissant
  • Large gamme de puissances
  • Pompe à palettes à fonctionnement à sec à excellent rendement

Vos avantages...

  • Concept robuste et requérant peu d’entretien
  • Pompe fonctionnant avec peu de vibrations ou pulsations et offrant un transport continu
  • Excellente évacuation de la chaleur
  • Puissance d’aspiration adaptable aux exigences du client
  • Consommation électrique faible, régime permanent économique
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-M 2.3 12V-DC
EVE-TR-M 2.3 12V-DC
10.03.01.00195
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Tension: 12V - DC
Capacité d'aspiration à DC: 2.04 m³/h
Vide (max): -780 mbar
Poids: 2.4 kg
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
10.03.01.00192
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Tension: 24V - Continu
Capacité d'aspiration à DC: 2.04 m³/h
Vide (max): -780 mbar
Poids: 2.4 kg
EVE-TR 4 AC
EVE-TR 4 AC
10.03.01.00120
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Tension (50 Hz): 230V
Tension (60 Hz): 230V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
Poids: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
EVE-TR 4 AC F
10.03.01.00114
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Tension (50 Hz): 220-240V
Tension (60 Hz): 220-240V
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
Poids: 7 kg
EVE-TR 4 AC3
EVE-TR 4 AC3
10.03.01.00111
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
Poids: 7 kg
EVE-TR 4 AC3 F
EVE-TR 4 AC3 F
10.03.01.00113
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
Poids: 7 kg
EVE-TR-T 4 AC F
EVE-TR-T 4 AC F
10.03.01.00197
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Tension (50 Hz): 230V - AC
Capacité d'aspiration (50 Hz): 4 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Vide (max): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
avec: Filtre
Poids: 8.5 kg
EVE-TR 8 AC
EVE-TR 8 AC
10.03.01.00121
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Niveau sonore (50 Hz): 58 dB
Tension (50 Hz): 230V
Tension (60 Hz): 230V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
8.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.35 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.42 kW
Poids: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC F
EVE-TR 8 AC F
10.03.01.00117
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Niveau sonore (50 Hz): 58 dB
Tension (50 Hz): 220-240V
Tension (60 Hz): 220-240V
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
8.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.35 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.42 kW
Poids: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
EVE-TR 8 AC3
10.03.01.00112
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 58 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
8.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.35 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.42 kW
Poids: 11.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3