Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

  • Pompe à vide pour la génération du vide dans des applications variées liées à la manipulation manuelle et automatique
  • Manipulation de pièces étanches
  • Évacuation rapide des circuits de vide

Nos points forts...

  • Carter poli et palettes en carbone aggloméré par résine synthétique
  • Pompes à palettes suivant le principe de compression multicellulaire
  • Paliers autolubrifiés et ventilateur puissant
  • Grand choix de puissances
  • Usure minimale et abrasion réduite

Vos avantages...

  • Période d'arrêt des palettes significativement plus longue
  • Fonctionnement sans vibrations ni nuisances sonores importantes, transport continu
  • Excellent refroidissement
  • Possibilité d'ajuster le débit d’aspiration selon les besoins du client
  • Quasiment aucun rejet dans l'atmosphère du fait de l'absence de poussières
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-X 10 AC3
EVE-TR-X 10 AC3
10.03.01.00209
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 60 dB
Tension (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tension (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.37 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.45 kW
Poids: 16 kg
EVE-TR-X 10 AC3 F
EVE-TR-X 10 AC3 F
10.03.01.00210
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 60 dB
Tension (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tension (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.37 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.45 kW
Poids: 23 kg
EVE-TR-X 16 AC3
EVE-TR-X 16 AC3
10.03.01.00212
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 61 dB
Tension (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tension (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.7 kW
Poids: 22.5 kg
EVE-TR-X 16 AC3 F
EVE-TR-X 16 AC3 F
10.03.01.00213
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 61 dB
Tension (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tension (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.7 kW
Poids: 23 kg
EVE-TR-X 25 AC3
EVE-TR-X 25 AC3
10.03.01.00215
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 62 dB
Tension (50 Hz): 175-254/300-440V AC3
Tension (60 Hz): 190-300/330-520V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.75 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Poids: 26 kg
EVE-TR-X 25 AC3 F
EVE-TR-X 25 AC3 F
10.03.01.00216
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 62 dB
Tension (50 Hz): 175-254/300-440V AC3
Tension (60 Hz): 190-300/330-520V AC3
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.75 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Poids: 26.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3 F
EVE-TR-X 40 AC3 F
10.03.01.00219
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 67 dB
Tension (50 Hz): 190-254/330-440V AC3
Tension (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 40 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.25 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.5 kW
Poids: 39.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3/S072
EVE-TR-X 80 AC3/S072
10.03.01.00221
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 71 dB
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D230/Y400V ±10% (o. IE2)
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Permission: IE2
Puiss. nominale (50 Hz): 2.4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3 kW
Poids: 76 kg
EVE-TR-X 80 AC3/S068
EVE-TR-X 80 AC3/S068
10.03.01.00273
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (s. IE2)
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Permission: IE2/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 3 kW
Poids: 75.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3/S070
EVE-TR-X 80 AC3/S070
10.03.01.00274
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Tension (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Permission: IE2
Puiss. nominale (50 Hz): 2.4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3 kW
Poids: 78 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3