Pompes à vide lubrifiées EVE-OG

  • Pompe à vide pour les applications les plus diverses dans le secteur de la manipulation automatique et manuelle
  • Manipulation de pièces étanches et poreuses
  • Utilisation comme génération du vide central avec un vide d’une puissance maximale

Nos points forts...

  • Pompe à vide, modèle lubrifié
  • Principe de compression multicellulaire
  • Paliers à graissage continu et ventilateur puissant
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Robuste et sans entretien ; un génération du vide pratiquement constante offrant le vide le plus élevé
  • Pompe fonctionnant avec peu de vibrations ou pulsations et offrant un transport continu
  • Excellente évacuation de la chaleur
  • Débit volumétrique adaptable aux exigences du client
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide lubrifiées EVE-OG

 

  1. 1
  2. 2
EVE-OG 10 AC3
EVE-OG 10 AC3
10.03.02.00067
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore: 49 dB
Tension (50Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50Hz): 10 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 0.37 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 10 AC3 F
EVE-OG 10 AC3 F
10.03.02.00082
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore: 49 dB
avec: Filtre
Tension (50Hz): 230/400V AC
Tension (60Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50Hz): 10 m³/h
Capacité d'aspiration (60Hz): 12 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 0.37 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 16 AC3
EVE-OG 16 AC3
10.03.02.00047
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 53 dB
Tension (50Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50Hz): 16 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 0.55 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
EVE-OG 16 AC3 F
10.03.02.00083
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 53 dB
avec: Filtre
Tension (50Hz): 230/400V AC
Tension (60Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50Hz): 16 m³/h
Capacité d'aspiration (60Hz): 19 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 0.55 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 25 AC3
EVE-OG 25 AC3
10.03.02.00084
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 60 dB
Tension (50Hz): 230/400V AC
Tension (60Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50Hz): 25 m³/h
Capacité d'aspiration (60Hz): 30 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 0.75 kW
Poids: 34 kg
EVE-OG 25 AC3 F
EVE-OG 25 AC3 F
10.03.02.00020
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 0.75 kW
Poids: 34.5 kg
EVE-OG 40 AC3
EVE-OG 40 AC3
10.03.02.00026
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 64 dB
Tension (50Hz): 230/400±10%
Capacité d'aspiration (50Hz): 40 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 1.1 kW
Poids: 38 kg
EVE-OG 40 AC3 F
EVE-OG 40 AC3 F
10.03.02.00031
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 64 dB
avec: Filtre
Tension (50Hz): 200-240V ou 345-420V
Capacité d'aspiration (50Hz): 40 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 1.1 kW
Poids: 38 kg
EVE-OG 63 AC3
EVE-OG 63 AC3
10.03.02.00027
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 65 dB
Tension (50Hz): 230/400±10%
Capacité d'aspiration (50Hz): 63 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 1.5 kW
Poids: 52 kg
EVE-OG 63 AC3 F
EVE-OG 63 AC3 F
10.03.02.00032
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Type d'életri.: Courant triphas
Niveau sonore: 65 dB
avec: Filtre
Tension (50Hz): 200-240V ou 345-420V
Capacité d'aspiration (50Hz): 63 m³/h
Puiss. nominale (50Hz): 1.5 kW
Poids: 52 kg

  1. 1
  2. 2