Réservoirs de vide VOL

  • Réservoir de vide comme dispositif de sécurité en cas de coupure d'énergie subite
  • Utilisation dans des secteurs avec fortes exigences de sécurité et de fiabilité
  • Peuvent être également utilisés comme tampons pour couvrir lespointes de charge

Nos points forts...

  • Réservoir de vide servant de dispositif de sécurité
  • Clapet anti-retour intégré
  • Grand volume servant de tampon

Vos avantages...

  • Empêche un détachement de la pièce en cas de coupure d'énergie subite
  • Empêche le reflux du vide à travers le générateur de vide
  • Les générateurs de vide ne doivent pas être conçus pour fonctionner avec de brèves pointes de charge
 

Article dans la famille de produit Réservoirs de vide VOL

 

VOL 5
VOL 5
10.03.03.00108
Réservoir de vide
Volume: 5 l
Hauteur: 120 mm
avec: Manomètre, clapet, filtre
VOL 15
VOL 15
10.03.03.00113
Réservoir de vide
Volume: 15 l
Hauteur: 180 mm
avec: Manomètre, clapet, filtre
VOL 50
VOL 50
10.03.03.00118
Réservoir de vide
Réservoir volume: 50 l
Hauteur: 235 mm
avec: Manomètre, clapet, filtre
VOL 100
VOL 100
10.03.03.00123
Réservoir de vide
Réservoir volume: 100 l
Hauteur: 334 mm
avec: Manomètre, clapet, filtre
VOL 200
VOL 200
10.03.03.00128
Réservoir de vide
Réservoir volume: 200 l
Hauteur: 434 mm
avec: Manomètre, clapet, filtre