Turbines pour le vide

Pour haut débit volumétrique / haute capacité d'aspiration en présence de dépression faible. Idéal en présence pièces poreuses.
 
Turbines pour le vide SB
Nouveau

Turbines pour le vide SB

  • Capacité d'aspiration de 75 m³/h à 1.250 m³/h
  • Vide maxi 40 %

Turbines pour le vide SGBL-DG

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 540 m³/h
  • Vide max. 46%

Turbines pour le vide SGBL-DG avec inversion électro-pneum.

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 540 m³/h
  • Vide max. 46%

Turbines avec variateur de fréquences SGBL-FU

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 335 m³/h
  • Vide max. 50%