Turbines pour le vide SB

  • Turbine pour le vide pour la manipulation de cartons, mousses, matière d'isolation, matières recyclés et autres matières poreux
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration

Nos points forts...

  • Turbine à très grande capacité d'aspiration
  • Carter et roue en aluminium coulé sous pression
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Manipulation sûre de matières poreuses
  • Fonctionnement sans vibration et grande capacité d'aspiration
  • Optimisation en fonction des exigences du client
 

Article dans la famille de produit Turbines pour le vide SB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SB 75 105 0.37 IE1
Efficace
Nouveau
SB 75 105 0.37 IE1
10.04.01.00065
-
Capacité d'aspiration (50 Hz): 75 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 91 m³/h
Vide (50Hz): 105 mbar
Vide (60Hz): 80 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.37 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.44 kW
Construction: IE1
Niveau sonore (50 Hz): 62 dB
Tension (50 Hz): 310-460/180-265V
Tension (60 Hz): 370-530/215-310V
Permission: IE1
Poids: 13 kg
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
Efficace
Nouveau
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
10.04.01.00066
-
Capacité d'aspiration (50 Hz):
130 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
160 m³/h
Vide (50Hz): 125 mbar
Vide (60Hz): 115 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.75 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Niveau sonore (50 Hz): 56.8 dB
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permission: IE3
Poids: 21.7 kg
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
Efficace
Nouveau
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
10.04.01.00067
-
Capacité d'aspiration (50 Hz):
130 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
160 m³/h
Vide (50Hz): 125 mbar
Vide (60Hz): 115 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.75 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore (50 Hz): 56.8 dB
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permission: IE3
Poids: 21.7 kg
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2
Efficace
Nouveau
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2
10.04.01.00068
-
Capacité d'aspiration (60 Hz):
160 m³/h
Vide (60Hz): 115 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permission: IE3/UL/CSA
Poids: 21.7 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
Efficace
Nouveau
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00087
-
Capacité d'aspiration (50 Hz): 90 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
110 m³/h
Vide (50Hz): 330 mbar
Vide (60Hz): 350 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Niveau sonore (50 Hz): 63.7 dB
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permission: IE3
Poids: 28.5 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
Efficace
Nouveau
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00088
-
Capacité d'aspiration (50 Hz): 90 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
110 m³/h
Vide (50Hz): 330 mbar
Vide (60Hz): 350 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore (50 Hz): 63.7 dB
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permission: IE3
Poids: 28.5 kg
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
Efficace
Nouveau
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00089
-
Capacité d'aspiration (60 Hz):
110 m³/h
Vide (60Hz): 350 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permission: IE3/UL/CSA
Poids: 28.5 kg
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
Efficace
Nouveau
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00069
-
Capacité d'aspiration (50 Hz):
180 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
230 m³/h
Vide (50Hz): 215 mbar
Vide (60Hz): 230 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Niveau sonore (50 Hz): 63.9 dB
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permission: IE3
Poids: 28.5 kg
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
Efficace
Nouveau
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00070
-
Capacité d'aspiration (50 Hz):
180 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
230 m³/h
Vide (50Hz): 215 mbar
Vide (60Hz): 230 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore (50 Hz): 63.9 dB
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permission: IE3
Poids: 28.5 kg
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
Efficace
Nouveau
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00071
-
Capacité d'aspiration (60 Hz):
230 m³/h
Vide (60Hz): 230 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permission: IE3/UL/CSA
Poids: 28.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3