Turbines pour le vide SGBL-DG

  • Turbine pour le vide de la manipulation cartons, mousses, matières d’isolation, matières recyclées et d’autres matières poreuses
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration

Nos points forts...

  • Turbine à très grande capacité d'aspiration
  • Boîtier et roue de précision en alu coulé sous pression
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Utilisation fiable pour la manipulation de pièces poreuses
  • Fonctionnement sans vibration et grande capacité d'aspiration
  • Optimisation aux exigences du client
 

Article dans la famille de produit Turbines pour le vide SGBL-DG

 

SGBL-DG-80-110-0.25
SGBL-DG-80-110-0.25
10.04.01.00008
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -110 mbar
Capacité d'aspiration: 80 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 53 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-415V
Tension (60 Hz): 220-275V ou 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 0.25 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.29 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 40 mm
Raccord du vide: G1-1/4"-F
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 10.9 kg
SGBL-DG-155-400-3
SGBL-DG-155-400-3
10.04.02.00067
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -400 mbar
Vide (court terme): -500 mbar
Capacité d'aspiration: 155 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 62 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 46.5 kg
SGBL-DG-165-180-0.95
SGBL-DG-165-180-0.95
10.04.01.00001
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -180 mbar
Capacité d'aspiration: 165 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Tension (50 Hz): 230V ou 400V
Tension (60 Hz): 277V ou 480V
Puiss. nominale (50 Hz): 0.95 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.6 kW
Protection: IP 54
Racc. de vide de diamètre: 50 mm
Raccord du vide: G1-1/2"-F
Poids: 30 kg
SGBL-DG-220-465-4
SGBL-DG-220-465-4
10.04.02.00068
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -465 mbar
Capacité d'aspiration: 220 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 74 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 68 kg
SGBL-DG-310-270-3-DBV
SGBL-DG-310-270-3-DBV
10.04.01.00011
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -270 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 70 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-415V
Tension (60 Hz): 220-275V ou 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.45 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-F
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 37.5 kg
SGBL-DG-310-360-4
SGBL-DG-310-360-4
10.04.02.00002
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -360 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Tension (50 Hz): 380-420V ou 660-725V
Tension (60 Hz): 440-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 54.5 kg
SGBL-DG-310-420-5.5
SGBL-DG-310-420-5.5
10.04.02.00086
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -420 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Tension (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tension (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Puiss. nominale (50 Hz): 5.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 6.3 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-F
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 70 kg
SGBL-DG-410-225-4
SGBL-DG-410-225-4
10.04.02.00077
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -225 mbar
Capacité d'aspiration: 410 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 68 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 71 kg
SGBL-DG-490-370-7.5
SGBL-DG-490-370-7.5
10.04.02.00003
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -370 mbar
Capacité d'aspiration: 490 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Tension (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tension (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Puiss. nominale (50 Hz): 7.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 8.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 75 mm
Raccord du vide: G2-1/2"-M
Poids: 187.2 kg
SGBL-DG-540-200-4
SGBL-DG-540-200-4
10.04.01.00012
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -200 mbar
Capacité d'aspiration: 540 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 71 dB
Tension (50 Hz): 345-415V ou 690V
Tension (60 Hz): 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 75 mm
Raccord du vide: G2-1/2"-F
Poids: 112 kg