Turbines pour le vide SGBL-DG avec inversion électro-pneum.

  • Turbine de vide pour la manipulation cartons, mousses, matières d’isolation, matières recyclées et d’autres matières poreuses
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration
  • Commande de la turbine (aspiration, soufflage, position neutre) par inversion électro-pneumatique
  • Utilisation dans les systèmes de préhension à haut débit volumétrique de vide

Nos points forts...

  • Turbine pour le vide comme compresseur à transmission directe
  • Boîtier et roue de haute précision en alu coulé sous pression
  • Vanne d'inversion électro-pneumatique intégrée

Vos avantages...

  • Utilisation fiable pour la manipulation de pièces poreuses
  • Fonctionnement sans vibration et haute capacité d’aspiration, sans huile et silencieux
  • Commande de l'aspiration, du soufflage, de la circulation sans pression et du point mort
 

Article dans la famille de produit Turbines pour le vide SGBL-DG avec inversion électro-pneum.

 

SGBL-DG-155-400-3-ER
SGBL-DG-155-400-3-ER
10.04.02.00071
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -400 mbar
Vide (court terme): -500 mbar
Capacité d'aspiration: 155 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 66 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 51.5 kg
SGBL-DG-220-465-4-ER
SGBL-DG-220-465-4-ER
10.04.02.00072
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -465 mbar
Vide (court terme): -500 mbar
Capacité d'aspiration: 220 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 73 kg
SGBL-DG-310-270-3-ER
SGBL-DG-310-270-3-ER
10.04.01.00024
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -270 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 74 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-415V
Tension (60 Hz): 220-275V ou 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.45 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 38 kg
SGBL-DG-310-360-4-ER
SGBL-DG-310-360-4-ER
10.04.02.00054
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -360 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 79 dB
Tension (50 Hz): 345-415V ou 690V
Tension (60 Hz): 440-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 65.8 kg
SGBL-DG-410-225-4-ER
SGBL-DG-410-225-4-ER
10.04.02.00078
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -225 mbar
Capacité d'aspiration: 410 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Tension (50 Hz): 190-255V ou 330-440V
Tension (60 Hz): 190-290V ou 330-500V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-M
Poids: 76 kg
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
10.04.02.00055
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -370 mbar
Capacité d'aspiration: 490 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 79 dB
Tension (50 Hz): 345-415V ou 690V
Tension (60 Hz): 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 7.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 8.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 76 mm
Raccord du vide: G2-1/2"-M
Poids: 200 kg
SGBL-DG-540-200-4-ER
SGBL-DG-540-200-4-ER
10.04.01.00025
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -200 mbar
Capacité d'aspiration: 540 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Tension (50 Hz): 345-415V ou 690V
Tension (60 Hz): 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.6 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 76 mm
Raccord du vide: G2-1/2"-M
Poids: 117 kg