Unités de vide VE / VER

  • Unité de vide pour l'utilisation comme système à génération du vide purement pneumatique avec régulation interne
  • Le vide est généré uniquement lorsqu’un consommateur est activé
  • Adapté à toutes les tâches de serrage par le vide ou de manipulation

Nos points forts...

  • Solution complète d'éjecteur, surveillance et régulation
  • Dispositif d'économie d'air interne (en option)

Vos avantages...

  • Solution indépendante pour une utilisation universelle dans toutes les opérations de serrage et de manipulation
  • Utilisation économique en régime permanent grâce à la désactivation de l'alimentation en air comprimé et l'ajustage autonome
 

Article dans la famille de produit Unités de vide VE / VER

 

VE 15
VE 15
10.02.03.00325
Générateur pneumatique de vide à manomètre et clapet antiretour
Diamètre de buse: 1,5 mm
Vide (max): -800 mbar
Capacité d'aspiration: 4.1 m³/h
Consommation d'air :: 6.1 m³/h
VER 15
VER 15
10.02.03.00335
Générateur pneumatique de vide à régulation, manomètre et clapet antiretour
Diamètre de buse: 1,5 mm
Vide (max): -800 mbar
Capacité d'aspiration (max): 4.1 m³/h
Consommation d'air: 6.12 m³/h