Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration -800 | 8 m³/h |
Réservoir volume | 5 l |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 223,50 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-F |
H | 263 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -850 mbar |
Réservoir volume | 5 l |
Capacité d'aspiration -800 | 8 m³/h |
Type de protection IP | IP 54 |
Poids | 17 kg |
Max. vide | -25,10 inHg |
Famille de produit | VZ |
Consignes de commande: VZ-TR 8 AC3 5
La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile
Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide