• Éjecteur basique avec corps de base en plastique pour un montage direct sur les systèmes de manipulation
  • Manipulation de composants électroniques
  • Utilisation pour des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle
  • Montage des éjecteurs par bloc pour commander individuellement les ventouses
Produits - Points forts
  • Boîtier en plastique compact et léger, optimisé pour l'alimentation de vide décentralisée dans des processus hautement dynamiques
  • Graduation précise de la puissance (six niveaux) pour une consommation d'air minimale
  • Compact et facile à installer, car les raccordements se font soit par des trous filetés, soit par des raccords à enfoncer
  • Silencieux ouvert et facile à entretenir
Ejecteurs basiques SBP
  • Boîtier monobloc (2) en plastique léger mais résistant aux coups
  • Raccord de l'air comprimé (5) et du vide (1) par raccord rapide « push in » (S01 à S03) ou raccord taraudé (G01 à G03)
  • Silencieux ouvert (3)
  • Générateur de vide à buse mono étage decliné en six niveaux de puissance 0,5 - 2,5 mm
  • Possibilités de fixation horizontale par alésages (4) ou verticale sur socle et plaque de fixation
  • En option, fixation sur profilé chapeau DIN au moyen d'une plaque de fixation et d'un kit de fixation
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Boîtier en plastique
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par