SBP HF 2 13 22 KU

Réf. article: 10.02.01.01956

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

ConceptionHigh Flow
Nombre d'étages2
Diamètre des buses1,3 mm
Dimensions22
Degré d'évacuation61 %
Capacité d'aspiration (max.)175,3 l/min
Consommation d'air (en aspiration)74 l/min
MatièrePlastiques
SBP HF 2 13 22 KU
Attribut Valeur
B 31,50 mm
d2 6,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G5 M6-F
H 45 mm
H2 6,50 mm
H3 22,50 mm
L 80 mm
L1 131 mm
L2 24,50 mm
L3 26,50 mm
L4 113 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 1,30 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 61 %
Capacité d'aspiration (max.) 175,30 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 4,55 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 74 l/min
Niveau sonore libre 84 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 75 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 - 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Poids 188,90 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 - 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 6,19 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 2,61 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF-KU
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SBP HF 2 13 22 KU

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Silencieux