SBP HV 2 04 7 KU

Réf. article: 10.02.01.01958

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages2
Diamètre des buses0,4 mm
Dimensions7
Degré d'évacuation79 %
Capacité d'aspiration (max.)13,2 l/min
Consommation d'air (en aspiration)6,5 l/min
MatièrePlastiques
SBP HV 2 04 7 KU
Attribut Valeur
B 19 mm
d2 4,20 mm
D 6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G5 M4-F
H 25 mm
H2 5 mm
H3 12,50 mm
L 36,50 mm
L1 47,50 mm
L2 10 mm
L3 13,50 mm
SW2 4 mm
X1 12 mm
X2 19 mm
Y1 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,40 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 79 %
Capacité d'aspiration (max.) 13,20 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 0,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 6,50 l/min
Niveau sonore libre 65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 57 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 4 mm
Poids 21,50 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 0,47 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,23 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF-KU
Métrique       Imperial

Consignes de commande: SBP HV 2 04 7 KU

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Silencieux