Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre des buses | 0,7 mm |
Dimensions | 13 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 42,5 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 23,5 l/min |
Matière | Plastiques |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 23 mm |
d2 | 4,20 mm |
D | 14,20 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 16,50 mm |
L | 46,50 mm |
L1 | 80,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16,50 mm |
L4 | 64,50 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,70 mm |
Nombre d'étages | 2 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 42,50 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,45 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 23,50 l/min |
Niveau sonore libre | 72 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 62 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 - 6,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
Poids | 57,40 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 - 87,0 |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,50 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,83 cfm |
Famille de produit | SBP-HV-HF-KU |
Consignes de commande: SBP HV 2 07 13 KU
L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.
Accessoires disponibles : Silencieux