Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 3 |
Diamètre des buses | 1,6 mm |
Dimensions | 22 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 308,8 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Matière | Plastiques |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31,50 mm |
d2 | 6,20 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G5 | M6-F |
H | 45 mm |
H2 | 6,50 mm |
H3 | 22,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 26,50 mm |
L4 | 153 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1,60 mm |
Nombre d'étages | 3 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 308,80 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,34 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Niveau sonore libre | 80 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 72 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 - 6,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 12 mm |
Poids | 208,40 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 28,8 - 86,8 |
Capacité d'aspiration (max.) | 10,90 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,64 cfm |
Famille de produit | SBP-HV-HF-KU |
Consignes de commande: SBP HV 3 16 22 KU
L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.
Accessoires disponibles : Silencieux