Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre des buses | 1,6 mm |
Dimensions | 22 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Pression optimale | 4 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 152,6 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
D | 20 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 120,50 mm |
L1 | 138,50 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
SW2 | 12 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1,60 mm |
Nombre d'étages | 2 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 9,39 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 152,60 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,34 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Niveau sonore libre | 87 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 76 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 12 mm |
Poids | 261,60 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Pression optimale | 58 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 5,39 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,64 cfm |
Famille de produit | SBP-HV-HF |
Consignes de commande: SBP HV 2 16 22
L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.