• Ejecteur basique pour l'utilisation universelle dans des systèmes de vide
  • Pour les applications les plus variées dans le secteur automobile, tôle, bois, de la technique de montage, alimentaires et de l’emballage
Produits - Points forts
  • Corps principal très résistant et ne nécessitant pas d'entretien, avec buse Venturi et silencieux (en option)
  • Conception compacte et légère en aluminium, idéale pour les espaces limités et les dynamiques élevées, par exemple sur les manipulateurs, les robots et les systèmes d'alimentation.
  • L'éjecteur est optimisé et efficace, il économise l'air comprimé et peut être utilisé de nombreuses manières différentes
Ejecteurs basiques SEG
  • Corps de base en aluminium anodisé
  • Système de buses en laiton
  • Silencieux en matière synthétique (1)
  • Connexion (2)
  • Raccord d'air comprimé (3)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 370 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium anodisé
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par