Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre des buses | 2,5 mm |
Conception | Pour forte capacité |
Capacité d'aspiration (max.) | 260 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 275 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 32 mm |
D | 28 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 50 mm |
L | 117 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2,50 mm |
Degré d'évacuation | 55 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 260 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 15,60 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 9,18 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 275 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 16,50 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 9,71 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 5 bar |
Pression optimale | 72,50 psi |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 12 mm |
Température de travail | -10 ... 80 °C |
Poids | 273 g |
Famille de produit | SEG |
Consignes de commande: SEG 25 LS
L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : silencieux