Ejecteurs basiques SEM

  • Ejecteur multi-étagé pour la manipulation de pièces en carton, de produit d’emballage, d’isolation et autres matières poreuses
  • Processus, où la capacité d'aspiration élevée et faible consommation d'air est nécessaire en même temps

Nos points forts...

  • Famille d'éjecteurs à très grande capacité d'aspiration
  • Buse d'éjecteur multi-étagé à grand rendement
  • Possibilités de raccord pour l'air comprimé, l'air de soufflage et dispositif de capteurs en option

Vos avantages...

  • Manipulation rapide et sûre de tous les charges poreuses
  • Evacuation rapide dans le niveau de vide inférieur, diminution des coûts et réduction des temps de cycle
  • Possibilités de montage variées dans les installations, construction simplifiée
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs basiques SEM

 

SEM 300 SDA
10.02.01.00432
Ejecteur de base à capacité d'aspiration maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max):
2370 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
935 l/min